text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : MSL 500

n° de catalogue : MSL500

Description:  AL TP METER SOCKET LUG STAR HOLE

CUP: 783786739950

Cosse en aluminium étamé pour socles de compteurs, trou en étoile. Calibres de conducteurs 500 toronné. Matrices d"installation 106A, 300, 317, 1-5/16, 15A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Tin-Plated to Resist Corrosion.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Cosse anticorrosion entérinée pour conducteurs en aluminium et en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1-3/4 pouce de large x 4-7/8 pouces de long

Calibre de fils

500 kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici