n° de catalogue : MSC500
Description: ISOLATEUR EPISSURE350-500 KCMIL
CUP: 786210817743
Isolateur d"épissure pour tronçons de câbles d"alimentation de moteurs. Calibres de fils 350-500 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Re-enterable motor stub insulator.
- Easy installation. No special tools required.
- Insulate motor stub splices quickly and dependably.
Descripteurs
Catégorie |
Isolateurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Démontable et durable |
Application |
Méthode rapide et facile d’isoler les épissures de tronçons de câbles d’alimentation de moteurs |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Corps : Élastomère à base de néoprène modifié. Attaches : Nylon |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |