text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MSC2

Description:  ISOLATEUR EPISSURE 12 2

CUP: 786210817675

Isolateur d'épissure pour tronçons de câbles d'alimentation de moteurs. Calibres de fils #12-#2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Re-enterable motor stub insulator.
  • Easy installation. No special tools required.
  • Insulate motor stub splices quickly and dependably.

Descripteurs

Catégorie

Isolateurs électriques

Caractéristiques spéciales

Démontable et durable

Application

Méthode rapide et facile d’isoler les épissures de tronçons de câbles d’alimentation de moteurs

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Corps : Élastomère à base de néoprène modifié. Attaches : Nylon

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici