n° de catalogue : MSA10036
Description: ADAPTATEUR RACCORD NPT/MS ALU 1
CUP: 786210793627
Adaptateur de raccords NPT/MS en aluminium. Filet NPT 1 pouce. Pas de filet 2-18 UNS-2B.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Mechanical adapter with internal threads to mate with NPT threaded fittings and MS type connectors.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Suitable for Use In Hazardous Location Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by the NEC, Class I Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2, NEC 501-4(B), 502-4(A)(B), 503-3(A)(B) |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL Listed, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |