text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MSA10032

Description:  ADAPTATEUR RACCORD NPT/MS ALU 1

CUP: 786210793610

Adaptateur de raccords NPT/MS en aluminium. Filet NPT 1 pouce. Pas de filet 1-3/4-18 UNS-2B.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Mechanical adapter with internal threads to mate with NPT threaded fittings and MS type connectors.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

Suitable for Use In Hazardous Location Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by the NEC, Class I Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2, NEC 501-4(B), 502-4(A)(B), 503-3(A)(B)

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL Listed, CSA

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici