n° de catalogue : MSA10024
Description: ADAPTATEUR RACCORD NPT/MS ALU 1
CUP: 786210793603
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Adaptateur de raccords NPT/MS en aluminium. Filet NPT 1 pouce. Pas de filet 1-7/16-18 UNEF-2B.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Mechanical adapter with internal threads to mate with NPT threaded fittings and MS type connectors.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Suitable for use in hazardous location where general purpose equipment is specifically permitted by the NEC, Class I Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2, NEC 501-4(b), 502-4(a)(b), 503-3(a)(b) |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL Listed, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |