n° de catalogue : MSA05014
Description: ADAPTATEUR RACCORD NPT/MS ALU 1/2
CUP: 786210793535
Adaptateur de raccords NPT/MS en aluminium. Filet NPT 1/2 pouce. Pas de filet 3/4-20 UNEF-2B.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Mechanical adapter with internal threads to mate with NPT threaded fittings and MS type connectors.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs étanches |
|
Application |
Suitable for use in hazardous location where general purpose equipment is specifically permitted by the NEC, Class I Div 2, Class II Div 1 & 2, Class III Div 1 & 2, NEC 501-4(b), 502-4(a)(b), 503-3(a)(b) |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
|
Standard |
UL Listed, CSA |
Dimensions
|
Grosseur |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |