text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : MS4

Description:  BRIDE SUSPENDUE POUR CABLE NEUTRE

CUP: 783786849703

Série MS - Bride de suspension en aluminium pour câbles neutres pour conducteurs de calibres ACSR 4/0-4 (course), 1/0-6 (dérivation) AWG 4/0 tor.-2 mas. (course), 1/0 tor.-6 mas. (dérivation)
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Combinaison d'un connecteur à rainure parallèle pour cable aérien neutre et d'un collier de serrage en bout de ligne.
  • Peut accueillir jusqu'à quatre branchements.
  • Les prises peuvent être installées ultérieurement, indépendamment des raccordements existants.
  • Construction monobloc à haute résistance.
  • Les pièces moulées sont en alliage d'aluminium à haute résistance.
  • Quincaillerie en acier galvanisé.

Descriptors

Catégorie

Mechanical connectors

Special Features

Combination Aerial Cable-Neutral Parallel-Groove Connector and Dead-Ending Clamp. Accommodates up to Four Service Drops.

Specifications

Number Of Conductors

2

Material

Aluminum Alloy

Finish

Bare

Voltage Rating

35 kV

Insulation

Bare

Classifications

Brand Name

Blackburn

Compliance and Certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here