text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MS203A

Description:  ENCART MALE VIS

CUP: 786210791241

Bloc de contact à vis mâle avec 3 ou 4 positions et mise à la terre. Pour usage avec la série A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Composants pour blocs de mise en borne

Application

For use with A series

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Glass-filled Thermoplastic

Ampères

10

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

CSA 70013

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici