n° de catalogue : MR933P
Description: CONN FILS OREILLES BLEU 22-8, 100
CUP: 67396018163
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Connecteur de fils de conception ergonomique et aux bordures arrondies sécuritaires (couleur bleu). Gamme de calibres AWG #22 - #8. Longueur 1-5/32 pouce, largeur 3/4 pouce. Polypropylène, ressort en acier plaqué cuivre. Emballage de 100 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Caractéristiques spéciales |
Winged |
Spécifications
Connexion |
Twist-On |
Calibre de conducteur |
#22-8 AWG |
Montage |
à visser |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Polypropylène |
Couleur |
Bleu |
Cote de température |
221 F , 105 C |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |