text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MR335P

Description:  MARRETTE NO 335 ROUGE BTE/100

CUP: 67396009178

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Connecteur de fils XTP couleur rouge. Gamme de calibres AWG minimum 2 #14, maximum 3 #10. Emballage boîte 100 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Fabriqué en polypropylène robuste et durable pour résister à des températures aussi élevées que 105 degrés Celsius et à de fortes pressions d'installation.
  • Surface de serrage Posi-Grip à fini mat et rainures profondes rapprochées pour faciliter l’effort de torsion, même avec les mains grasses ou humides.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

22-10 AWG

Montage

à visser

Tension nominale

600 V

Matériau

Polypropylène

Couleur

Rouge

Cote de température

221 F , 105 C

Classifications

Marque de produit

Marrette

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 6591 622302 N/A 1682346_2016-11-18 N/A
UL E9809 N/A ZMVV N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

ABBG-00987-V01.01-EN