n° de catalogue : MR-25110
Description: ATTACHE CABLE 11PO NOIR UV SAC/500
CUP: 67396008430
Attache standard 11 pouces pour câble, noire résistante aux rayons UV. Recommandée pour usage intérieur et extérieur. Résistance â la traction 50 livres. Type2, 21. Sac de 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Recommended for indoor or outdoor use
- Tensile strenght: 50 lb.
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Sous-marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,189 pouce , 4,8 millimètres |
Longueur |
10,98 pouces , 279 millimètres |
Épaisseur |
0,051 pouce/1,3 millimètres |