n° de catalogue : MR-15440
Description: ATTACHE CABLE 4 PO NOIR UV SAC/40
CUP: 67396008232
Attache miniature 4 pouces pour câble, noire, résistante aux rayons UV recommandée pour usage intérieur et extérieur. Résistance â la traction 18 livres. Type 2, 21. Sac de 40.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tensile strenght: 18 lb.
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
18 livres/80 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Sous-marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,095 pouce , 2,41 millimètres |
Longueur |
4,02 pouces , 102 millimètres |
Épaisseur |
0,044 pouce/1,1 millimètres |