text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MR-10720

Description:  ATTACHE CABLE 7.5 PO NATUREL SAC/20

CUP: 67396008263

Attache pour câble 7,5 pouces en nylon naturel 6.6 recommandée pour usage intérieur. Résistance â  la traction 50 livres. Type 2, 21. Sac de 20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Recommended for indoor use
  • Tensile strenght: 50 lb.

Descripteurs

Catégorie

Attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Mécanisme de blocage

Cliquet en plastique

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Catamount

Sous-marque de produit

Marrette

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,189 pouce , 4,8 millimètres

Longueur

7,48 pouces , 190 millimètres

Épaisseur

0,051 pouce/1,3 millimètres