n° de catalogue : MR-10240
Description: ATTACHE CABLE 24 PO NATUREL SAC/10
CUP: 67396008508
Attache robuste pour câble 24 pouces en nylon naturel 6.6 recommandée pour usage intérieur. Résistance â la traction 175 livres. Type 2, 21. Sac de 10.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Recommended for indoor use
- Tensile strenght: 175 lb.
Descripteurs
Catégorie |
Attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Mécanisme de blocage |
Cliquet en plastique |
Traction de la bouble |
175 livres/780 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |
Sous-marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E49405 |
Dimensions
Largeur |
0,354 pouce , 9 millimètres |
Longueur |
24,84 pouces , 631 millimètres |
Épaisseur |
0,071 pouce/1,8 millimètres |