text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MR-10106

Description:  EMBASE DE MONTAGE NATUREL SAC/8

CUP: 67396008539

Embase de montage auto-adhésive en nylon naturel 6.6 recommandée pour usage intérieur. 1-1/8 pouce x 1-1/8 pouce. Sac de 8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Recommended for indoor use
  • Bag of 8

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Spécifications

Nombre d'entrées

4

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Naturel

Trous de vis

0.169 in , 4.3 mm

Montage

Self-Adhesive/Screw

Température de fonctionnement

32 to 149 F , 0 to 65 C

Classifications

Marque de produit

Catamount

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant