n° de catalogue : MR-10100
Description: EMBASE DE MONTAGE NATUREL SAC/100
CUP: 67396008546
Embase de montage auto-adhésive en nylon naturel 6.6 recommandée pour usage intérieur. 1-1/8 pouce x 1-1/8 pouce. Sac de 100.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Recommended for indoor use
- Bag of 100
Descripteurs
Catégorie |
Embases d'attaches pour câbles |
Spécifications
Nombre d'entrées |
4 |
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Naturel |
Trous de vis |
0.169 in , 4.3 mm |
Montage |
Self-Adhesive/Screw |
Température de fonctionnement |
32 to 149 F , 0 to 65 C |
Classifications
Marque de produit |
Catamount |