text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MQMP1NXLD9-SM

Description:  PHARE SATELITTE NEMA-4X SIMPLE 12V

CUP: 624616348556

Unité Satellite, Plaque de fond: polycarbonate, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur: blanc du manufacturier, montage en surface, Tension DC: 12V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence