n° de catalogue : MQMP1NXLD13-SM
Description: PHARES SATELLITES EN PLASTIQUE 24V
CUP: 624616357480
Unité Satellite, Plaque de fond: polycarbonate, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: blanc du manufacturier, montage en surface, Tension DC: 24V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…