text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MQMP1NXLD10BK-SM

Description:  PHARE SATELLITE

CUP: 787321207782

Remote Unit, Backplate: polycarbonate, Unit Type: NEMA-4X & NSF, one lamp, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 6W, Colour: black, surface mount, Voltage DC: 12V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence