n° de catalogue : MQM1NXLD10BK
Description: REMOTE SNG FIXTURE 12V6W-LED BLK
CUP: 624616358388
Unité Satellite, Plaque de fondaluminium moulé, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur: noir, Tension DC: 6V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…