text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MPS251225-2020

Description:  5WAY SPLIT MANIFOLD 25X12X25X20X20

CUP: 5020963024382

2 Piece, 5-Way Conduit Fitting, Conduits Size A: NC25/NW22, Size B: NC12/NW10, Size C: NC25/NW23, Sizes D and E: NC20/NW17, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Très haut degré de protection UV

Application

Permet une combinaison personnalisé de branches

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Classe d'isolation

IP40

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit A: NC25/NW22, Grosseur B: NC12/NW10, Grosseur C: NC25/NW23, Grosseurs D et E: NC20/NW17

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant