text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MPNY-750A-0-C

Description:  EMBASE NOIR ADH 3/4 X 3/4 PO

CUP: 728494106526

Coussin de fixation en nylon noir 3/4 pouce. Méthode de montage adhésif acrylique. Paquet de 100.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Spécifications

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6

Couleur

Noir

Trous de vis

#6

Montage

Adhesive

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Catamount

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici