text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MPA11

Description:  ADAPTATEUR CIRCULAIRE

CUP: 5020963035821

Raccord étanche, interface de connecteur UNEF circulaire. température de fonctionnement -40 à 150 degrés Celsius, RoHS conforme, cote IP67, IP68, très haute protection UV, polyamide (nylon), noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur

Conduit Size NC12/NW10 , 1 Inch - 20 UNEF Thread

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici