text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MP532BH6SWAC

Description:  MIPCO,32A,NLT,4P5W,6H,3P480,IP44

CUP: 708917304517

Splashproof Receptacle with Screw Cap - Rating 32A, 4 Pole 5 Wire, 480V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

32

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll