n° de catalogue : MO3120A-MVS-KIT
Description: ACTIONNEUR ET COMM MOTEUR 120V
CUP: 783786548217
Actionneur et commande de moteur 120 V c.a. pour appareils MVS triphasés
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Commutateur à vide |
Caractéristiques spéciales |
EPDM Molded Rubber Insulation. Fully Sealed and Submersible. Components are Maintenance-free and require no Gas or Oil. Compact and Lightweight. |
Application |
Spring-energy, Load-switching devices that make, carry and interrupt Load Currents. |
Spécifications
Cote de température |
-40 à +65 C |
Température de fonctionnement |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Submersible. Corrosion Resistant. Fully Shielded. |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE C37.74 |