n° de catalogue : MO3-12D-MVS
Description: 12 VDC 3-PH MVS MOTOR AND LINKAGE
CUP: 783786667550
Moteur pour actionner l’interrupteur à vide moulé, 12 V, conductif
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Commutateur à vide |
Caractéristiques spéciales |
EPDM Molded Rubber Insulation. Fully Sealed and Submersible. Components are Maintenance-free and require no Gas or Oil. Compact and Lightweight. |
Application |
Spring-energy, Load-switching devices that make, carry and interrupt Load Currents. |
Spécifications
Cote de température |
-40 à +65 C |
Température de fonctionnement |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Submersible. Corrosion Resistant. Fully Shielded. |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE C37.74 |