n° de catalogue : MO2M-VOW
Description: M SOCKET 200A UNDGRD_WH LUGS 2/0
CUP: 624871006536
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères 600 volts. 4 mâchoires de contact. Souterrain, goujons 1/2 pouce pour l'Ontario. Cosses pour chauffe-eau. Cosses 2/0 AWG côté charge pour alimentation secondaire.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour service souterrain seulement |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
19-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 9-5/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |