text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MO2-VGN

Description:  200A/600V ST UNI COSSE DE TERRE NTR

CUP: 624871012209

Fabriqué ou assemblé au Canada.

"Meter socket 200 amperes 600 volts. 4 jaw. Underground 1/2 inch studs. Overhead opening comes with ground lug onneutral"
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type ring

Application

For underground service only

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

19-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 9-5/16 pouces profondeur