n° de catalogue : MM445
Description: PINCE FIX A/BOULON/RONDELLE CARRE
CUP: 624871007175
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Pince de fixation avec boulon fileté 5/8 x 4-1//2 pouces et rondelle carrée 4 x 4 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Ancrage à vis |
Caractéristiques spéciales |
Complet avec boulon fileté et rondelle carrée |
Application |
Pour mâts de branchement |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |