text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MM104

Description:  TETE DE BRANCHEMENT 1-1/4PO 100A

CUP: 624871006970

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Tête de branchement 1-1/4 pouces 100 ampères.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Corps de conduit divers

Caractéristiques spéciales

Sert au raccord de câbles aériens de service à un conduit de branchement

Application

Pour alimentation aérienne

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA LR27716 463202 N/A 2707261_2014-04-01 N/A

Durabilité

ECO Solutions

EcoSolutions Product Profile BS225M-TCVCN EN

Environmental product declaration

LCA Document BS225M-TCVCN meter socket

End of life instructions for Microlectric meter sockets

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici