text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MKNH-M638-14

Description:  FTNG STR M63 NW48 PA6/BR IP69 GRY

CUP: 786209959393

Connecteur droit PMAFIX Pro deux pièces en polyamide 6 gris. Filet en laiton plaqué nickel. Filet M63x1,5. Longueur du filet 14. Grosseur nominale du conduit 48.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high impact resistance, even at very low temperatures
  • High thread and system connection strengths
  • Easy push-in assembly for maximum installation reliability
  • Screwdriver required for dismantling, impeding unauthorized or accidental opening
  • Space-saving dismantling
  • Excellent conduit pull-out strength
  • Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Connectors-Straight-Two Piece

Application

For Applications with High Technical Requirements and In Most Demanding Climatic Conditions

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Classifications

Marque de produit

PMA

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant