n° de catalogue : MKBH-M202-10
Description: FTNG 90D M20 NW12 PA6/BR IP69 GRY
CUP: 786209959157
Coude PMAFIX Pro en polyamide 6 gris, 90 degrés, avec filet métrique en laiton plaqué nickel. Filet M20x1,5, longueur de filet 10. Grosseur nominale de conduit 12.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance, even at very low temperatures
- High thread and system connection strengths
- Easy push-in assembly for maximum installation reliability
- Screwdriver required for dismantling, impeding unauthorized or accidental opening
- Space-saving dismantling
- Excellent conduit pull-out strength
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 de première qualité, spécialement formulé |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |
Grosseur nominale |
NW12 |