text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MINE3/4-W

Description:  MINI COND HGR W/SS BOLT 3/4IN WHT

CUP: 704508397036

Mini suspension à conduits à revêtement de PVC, conduit de 3/4 pouce (21 millimètres), classée pour des charges maximales de 500 livres (226,8 kilogrammes) avec un facteur de sécurité de trois, comprend un écrou et un boulon en acier inoxydable, blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Comprend un écrou et un boulon en acier inoxydable pour une installation rapide et facile

Application

Classée pour des charges maximales de 500 livres (226,80 kilogrammes) avec un facteur de sécurité de trois

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Blanc

Charge

Jusqu'à 500 livres/226,80 kilogrammes

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce/21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici