n° de catalogue : MINE11/2-W
Description: MINI COND HGR W/SS BOLT 1-1/2IN WHT
CUP: 704508396756
PVC Coated Mini Conduit Hanger, Pipe Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Rated for Loads up to 500 Pounds (226.80 Kilgrams) with a Safety Factor of Three, Includes Stainless Steel Bolt and Nut, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Support électrique |
Caractéristiques spéciales |
Comprend un écrou et un boulon en acier inoxydable pour une installation rapide et facile |
Application |
Classée pour des charges maximales de 500 livres (226,80 kilogrammes) avec un facteur de sécurité de trois |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Blanc |
Charge |
Jusqu'à 500 livres/226,80 kilogrammes |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 pouces/41 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |