text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MINE1-W

Description:  MINI COND HGR W/SS BOLT 1IN WHT

CUP: 704508396718

PVC Coated Mini Conduit Hanger, Pipe Size 1 Inch/27 Metric, Rated for Loads up to 500 Pounds (226.80 Kilgrams) with a Safety Factor of Three, Includes Stainless Steel Bolt and Nut, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Caractéristiques spéciales

Comprend un écrou et un boulon en acier inoxydable pour une installation rapide et facile

Application

Classée pour des charges maximales de 500 livres (226,80 kilogrammes) avec un facteur de sécurité de trois

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Blanc

Charge

Jusqu'à 500 livres/226,80 kilogrammes

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

1 pouce/27 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici