n° de catalogue : MH10X
Description: OUV MNCHN INTERCHANGEABLE 1PO
CUP: 624871024950
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Manchon en aluminium fileté 1 pouce pour socle de compteurs.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Adaptateurs pour manchons |
Application |
Pour socles à débouchure standard pour manchon 2-1/2 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 29700 |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |