text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MGRA242LD2B

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321125673

Unité de Batterie, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 24, Deux phares, LED MR16, 6V-5W, Couleur: noir, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Montage mural, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence