text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MGR12A482LD10W

Description:  UNITE A BATTERIE COMPACTE

CUP: 624616362750

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 48W, Deux phares, LED MR16, 12V-6W, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Montage mural, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence