text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MGR12A482L7WATLCT3

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321146487

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 48, Deux phares, LED MR16, 12V-4W, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, cordon d'alimentation, Délai de Temporisation (15 minutes), Type de Batterie: Plomb-calcium, 120VAC, autonome, deux lampes, Montage mural, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence