text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MDBOOT-SEAL

Description:  RUBAN OBTURATEUR

CUP: 786210713670

Ruban obturateur à utiliser avec les embouts isolant T&B pour queues de cochon pour moteurs MDBOOT-0, MDBOOT-1, MDBOOT-2 et MDBOOT-3.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Resists acids, bases and alcohols.
  • Passes VO Vertical Flame test.
  • #N/A
  • The cable should be clean and free of grease and other foreign substances. Apply two layers around each cable at the same distance from the connector. Slide the assembly into boot, apply Ty-Rap cable ties and work sealant around wires at end of boot to eliminate voids.

Descripteurs

Catégorie

Composé obturateur électrique

Caractéristiques spéciales

Résiste aux acides, aux bases et aux alcools

Application

Le câble devrait être bien propre et libre de graisse et autres substances étrangères. Appliquez deux couches autour de chacun des câbles, à la même distance du connecteur. Glissez le montage dans l’embout, fixez avec des attaches pour câbles Ty-Rap et tassez le composé autour des fils au bout de l’embout pour éliminer tout vide.

Spécifications

Contenant

Rouleau

Température d'utilisation

40 Degrees F to 180 Degrees F

Matériau

Composé polybutène

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Grosseur

10 pieds

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici