n° de catalogue : MD4M-2
Description: CONN MOTEUR MALE 1LD 4 SZ2
CUP: 786210786889
Cosse débranchable pour moteur, un câble à une charge (2 fils), code couleur gris. Mâle. Longueur de dénudage 1/2 pouce. Calibre de fils 4 AWG. Grosseur de corps 2.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fast, snap-together assembly offers maximum labor savings. Not need for nuts, bolts and washers or insulating tape - simply slide on reusable boot.
- Quick disconnect - no knife cutting of melted tape, eliminating the risk of accidental cutting of wire insulation, resulting motor downtime and installer exposure. Meets or exceeds electrical and mechanical performance of bolted commections.
- Application Tools: TBM45S, TBM6, TBM6S, TBM5, TBM5S, TBM8, TBM8S
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Raccord/rupture rapides pour un maximum d’économie de main-d’œuvre. Aucun besoin de boulons, d’écrous ou de rondelles. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |