n° de catalogue : MD350F-4
Description: CONN MOTEUR FEM 350 KCMIL SZ4
CUP: 786209893246
Cosse débranchable femelle pour moteurs un câble à une charge (2 fils). Calibre de fils 350 kcmil. Grosseur de corps 4. Code couleur rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fast, snap-together assembly offers maximum labor savings. Not need for nuts, bolts and washers or insulating tape - simply slide on reusable boot.
- Quick disconnect - no knife cutting of melted tape, eliminating the risk of accidental cutting of wire insulation, resulting motor downtime and installer exposure. Meets or exceeds electrical and mechanical performance of bolted commections.
- Female disconnects equipped with beryllium copper louvered contact bands for dependable connections.
- Application Tools: TBM6, TBM6S, TBM5, TBM5S, TBM8, TBM8S
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses débranchables |
|
Caractéristiques spéciales |
Raccord/rupture rapides pour un maximum d’économie de main-d’œuvre. Aucun besoin de boulons, d’écrous ou de rondelles. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
étamé |
|
Couleur |
Rouge |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
|
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |