text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MD3242T2P66XFXXGE

Description: 

CUP:

Multi-way Switchgear Double-sided Padmount, 3-Phase, 27.0 kV, 4-Way, Source 2-Way - 3-Phase MVS Switch, Load 2-Way - 3-Phase MVI fault Interrupter, Source Way Interface 600 Amp Bushing, Load Way Interface 600 Amp Bushing, No Source Control, Load Elastimold 80 or 380 Control:TCC's Select through E-set Software, No Solid Dielectric PT to Power the SEL Control, No Cam-Op, Enclosure Material - Stainless Steel, English Labels and Instructions
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Système de commutation

Spécifications

Tension nominale

27.0 kV

Classifications

Marque de produit

Elastimold