n° de catalogue : MD1F-3
Description: DEB MOT FEM 1CH 1 GC 3 VRT
CUP: 786210839561
Cosse débranchable pour moteur, cuivre étamé 600 V (femelle), 1 ligne/1 charge (2 fils), câble 1 AWG, grosseur corps 3, code couleur vert, embout MDBOOT-3.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fast, snap-together assembly offers maximum labor savings. Not need for nuts, bolts and washers or insulating tape - simply slide on reusable boot.
- Quick disconnect - no knife cutting of melted tape, eliminating the risk of accidental cutting of wire insulation, resulting motor downtime and installer exposure. Meets or exceeds electrical and mechanical performance of bolted commections.
- Female disconnects equipped with beryllium copper louvered contact bands for dependable connections.
- Application Tools: TBM6, TBM6S, TBM5, TBM5S, TBM8, TBM8S
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses débranchables |
|
Caractéristiques spéciales |
Raccord/rupture rapides pour un maximum d’économie de main-d’œuvre. Aucun besoin de boulons, d’écrous ou de rondelles. |
Spécifications
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
étamé |
|
Couleur |
Vert |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
|
Standard |
UL E9809 |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 253 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 4503 | 622302 | N/A | 1097943_2014-01-23 | N/A |
| UL | E9809 | N/A | ZMVV | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |