text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MD1614F-0

Description:  CONN MOTEUR FEM DISC 16-14 SZ0

CUP: 786210703121

Cosse débranchable pour moteur, un câble à une charge (2 fils), code couleur bleu. Femelle. Longueur de dénudage 3/8 pouce. Calibre de fils 16-14 AWG. Grosseur de corps 0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fast, snap-together assembly offers maximum labor savings. Not need for nuts, bolts and washers or insulating tape - simply slide on reusable boot.
  • Quick disconnect - no knife cutting of melted tape, eliminating the risk of accidental cutting of wire insulation, resulting motor downtime and installer exposure. Meets or exceeds electrical and mechanical performance of bolted commections.
  • Female disconnects equipped with beryllium copper louvered contact bands for dependable connections.
  • Application Tools: WT112M, WT111M, WT2000, ERG4002

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Raccord/rupture rapides pour un maximum d’économie de main-d’œuvre. Aucun besoin de boulons, d’écrous ou de rondelles.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici