n° de catalogue : MCST70
Description: COSSE METRIQUE BIDIRECTIONNEL CU
CUP: 786210959276
Cosse métrique bidirectionnel en cuivre électrolytique. Grosseur de conduit flexible 70 millimètres carrés. Longueur 39 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Electro Tin-Plated for Corrosion Resistance.
- Chamfered Barrels Provide Ease of Strand Entry. A center stop is porvided to ensure correct positioning.
- #N/A
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Calibre de conducteur |
70 mm |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |