text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCL150C

Description:  LUMINAIRE METAL ETANCHE PLAFOND

CUP: 34481193777

Luminaire avec grille de protection, montage au plafond. Boîtier et grille en aluminium moulé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To bring permanent light into an outdoor location
  • May be used indoor or outdoor with globe pointing down

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour éclairage extérieur

Caractéristiques spéciales

May be used indoor or outdoor with globe pointing down

Application

Suitable for incandescent lamps to a maximum of 150 watts

Classifications

Marque de produit

Carlon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 253 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E77360 N/A IEZR N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici