text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCCA30-L10

Description:  COSSE MET. CU M10 FIL 120

CUP: 786209992413

Cosse métrique à un trou en cuivre étamé. Calibre de fils 120 flex. Diamètre de goujon M10.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

120 Flex

Nombre de trous

1

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Montage

À vis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed