text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : MCCA06-M4

Description:  COSSE MET. CU M4 FIL 50

CUP: 786209647245

Cosse métrique à un trou en cuivre étamé. Calibre de fils 16/14. Diamètre de goujon M4.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

M4